TU-00000009UDU - Hus til rundstik
1605888

tilslutningstype

Hus til rundstik, serie: TU, lige, Bajonetaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 2 mm... 14,5 mm, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning. Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer








Kompatible produkter