RC-00000005200 - Hus til rundstik
1592599

Hus til rundstik, serie: RC, lige, Skrueaflåsning, M23, O-ring radial, skærmet: ja, vægtykkelse min.: 2,7 mm, vægtykkelse max.: 3,5 mm. Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer








Kompatible produkter