HCC 4-F - Bøsningsindsats
1600001

tværsnit
tilslutningstype
spænding Piktogram

Bøsningsindsats, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 25 A, antal tilslutninger: 10, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: direkte påskruning, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Effektiv trækaflastning for både stift- og bøsningsdel.
Fingersikker, også i adskilt tilstand