GLASS SHELF SMALL - Værktøj tilbehør
GLASS SHELF SMALL
-
Værktøj tilbehør
5054204
Lille glasbund
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Sortimentskasse
Mål
Bredde
255 mm
Højde
90 mm
Længde
300 mm
Materialeangivelser
Materiale
Glas
Varedata
Varenummer
5054204
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BH361Z
Produktnøgle
BH361Z
GTIN
4055626041186
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2.800 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2.800 g
Toldtarifnummer
94039990
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp