PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-State-relæmodul
2902963
Indgangs-Solid-State-relæ, overførselsfrekvens: 100 kHz, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 5 V DC, udgang: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | 100 kHz-indgangsoptokoblere |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 01.04.2026 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,04 W |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., indgang/udgang) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Indgangsspænding UN | 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsspændingsområde | 4 V DC ... 6 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | < 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | > 0,8 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 7 mA |
| Indkoblingstid typisk | 1,5 µs |
| Slukketid typisk | 2 µs |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 14 V |
| Overførselsfrekvens | 100 kHz |
| Udgangsdata | |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsspændingsområde: | 4 V DC ... 30 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
| Hvilestrøm | 4,3 mA |
| Overspændingsbegrænsning | > 35 V |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 0,5 V |
| Udgangskobling | 3-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2902963 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6235 |
| Produktnøgle | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 43,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 33,6 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre