EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
-
Solid-State-relæmodul
2954141
Uddgangs-Solid-State-relæ, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 12 V DC, udgang: 12-60 V DC/maks. 3 A
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Anvendelse | Udgangsfunktion |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.04.2026 |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 3,5 kV AC (Indgang/udgang) |
| Indgangsspænding UN | 12 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsspændingsområde | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,4 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,8 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 7 mA |
| Indkoblingstid typisk | 20 µs |
| Slukketid typisk | 200 µs |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overførselsfrekvens | 500 Hz |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsmærkespænding | 60 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 12 V DC ... 60 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 3 A (se deratingkurve) |
| Spidsspærrespænding | 60 V DC |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | 1,2 V |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 75 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2954141 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK61C1 |
| Produktnøgle | DK61C1 |
| GTIN | 4017918084806 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 86,91 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 81,85 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8680ae1c-92f4-4ada-bfb3-4aeffaa27e2a |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,886 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre