EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Solid-State-relæmodul
2944245
Udgangs-Solid-State-relæ, med statusvisning og beskyttelseskobling i ind- og udgangskredsen, indgang: 110 V DC, udgang: 5-36 V DC/maks. 1 A
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Solid-State-relæmodul |
| Anvendelse | Udgangsfunktion |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber | |
| Isolering | Basisisolering |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.04.2026 |
| Prøvespænding (Indgang/udgang) | 3,5 kV AC (Indgang/udgang) |
| Indgangsspænding UN | 110 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,9 ... 1,1 |
| Indgangsspændingsområde | 99 V DC ... 121 V DC |
| Koblingsniveau "0"-signal i henhold til UN | ≤ 0,23 |
| Koblingsniveau "1"-signal i henhold til UN | ≥ 0,9 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 4 mA |
| Indkoblingstid typisk | 0,1 ms |
| Slukketid typisk | 0,2 ms |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overførselsfrekvens | 500 Hz |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsmærkespænding | 24 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 5 V DC ... 36 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 1 A (se deratingkurve) |
| Stødstrøm | 2 A (t = 1 s) |
| Spidsspærrespænding | 45 V DC (Kollektor-emitter-spærrespænding) |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | ≤ 1 V |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Indgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Udgangsside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Mål på vare | |
| Bredde | 10 mm |
| Højde | 75 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2944245 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK61C1 |
| Produktnøgle | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081546 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 40,53 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40,53 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,351 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre