RACK SCREWDRIVER - Værktøj tilbehør
RACK SCREWDRIVER
-
Værktøj tilbehør
5054202
Magasin til skruetrækker
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skrueværktøj
Konstruktion
Krydskærv
Tilslutningsdata
Afdrift
Kryds/Phillips Recess
Mål
Bredde
255 mm
Højde
90 mm
Længde
300 mm
Materialeangivelser
Materiale
Metal
Varedata
Varenummer
5054202
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BH361Z
Produktnøgle
BH361Z
GTIN
4055626041162
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3.750 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3.750 g
Toldtarifnummer
94039910
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
54,565 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp