FB 4- 6 - Fast bro
FB 4- 6
-
Fast bro
0201252
Fast bro, deling: 6,2 mm, poltal: 4, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skruebro
Poltal
4
Deling
6,2 mm
Mål
Deling
6,2 mm
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Materiale
Kobber
Overfladebehandling
fortinnet
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
0201252
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918252724
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
6,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
6,5 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
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
Tilbehør
CUTFOX FB
-
Skæreværktøj
1205985
Produkthjælp