FB 2-10 - Fast bro
FB 2-10
-
Fast bro
0203195
Fast bro, deling: 10 mm, poltal: 2, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skruebro
Poltal
2
Deling
10 mm
Mål
Deling
10 mm
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Materiale
Kobber
Overfladebehandling
fortinnet
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
0203195
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918253684
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7,434 g
Toldtarifnummer
85369095
Oprindelsesland
DE