SSMK 60X18 - Tavlemærkeskilte
5032439

Tavlemærkeskilt, størrelse: 60 x 18 mm, skriftfelt: 56 x 14 mm, 2 skruehuller M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkestrimlerne ES‑SSMK... kan mærkes med CMS‑P1‑PLOTTER og magasinet CMS‑P1‑PAD.
Mærkningen er beskyttet mod ydre påvirkninger.
Bæreelementet er forsynet med to fastgørelseshuller til påskruning.
Styreskabsmærkeskilt bestående af transparent kappe og bæreelement.
Det mærkede indstiksskilt lægges i kappen, som sættes i indgreb i bæreelementet.