TP-BK/MBK - Skilleplade
TP-BK/MBK
-
Skilleplade
0801791
Skilleplade, bredde: 2 mm, højde: 42 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skillestykke
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
2 mm
Højde
42 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
0801791
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4017918006709
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,44 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7,4 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ETIM
ETIM 9.0
EC000886