HV M12/1-TP - Skilleplade
HV M12/1-TP
-
Skilleplade
3049602
Skilleplade, bredde: 1,5 mm, højde: 50 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skilleplade
Mål
Bredde
1,5 mm
Højde
50 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-60 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3049602
Pakningsenhed
25 Stk.
Minimum bestillingsmængde
25 Stk.
Salgsnøgle
BE4Z1X
Produktnøgle
BE4Z1X
GTIN
4046356184106
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
6 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
6 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,098 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp