DP-HDFK 95/15 - Afstandsplade
DP-HDFK 95/15
-
Afstandsplade
0717102
Afstandsplade
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skillestykke
Produktfamilie
Tilbehør
Poltal
0
Deling
0 mm
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grå (RAL 7042)
Mål
Bredde
15 mm
Højde
73,9 mm
Længde
49,5 mm
Deling
-
Varedata
Varenummer
0717102
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AARZZA
Produktnøgle
AARZZA
GTIN
4017918811044
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
14,45 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
13,72 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
GR
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ETIM
ETIM 9.0
EC002943