ATS-MBK - Skilleplade
ATS-MBK
-
Skilleplade
1402225
Skilleplade, bredde: 0,5 mm, højde: 26,6 mm, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skilleplade
Mål
Bredde
0,5 mm
Endepladebredde
0,5 mm
Højde
26,6 mm
Materialeangivelser
Farve
grå
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Varedata
Varenummer
1402225
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z1X
Produktnøgle
BE1Z1X
GTIN
4017918020781
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,53 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,513 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE