Rækkeklemmer tilbehør
ATP-OTTA 6 - Skilleplade
ATP-OTTA 6
-
Skilleplade
0790475
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Skilleplade
Mål
Bredde
1,5 mm
Højde
69 mm
Dybde
40,8 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
0790475
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE4Z2X
Produktnøgle
BE4Z2X
GTIN
4017918005580
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
4,494 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4,494 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,033 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp