FUSE SB 2,5A - Reservesikring
FUSE SB 2,5A
-
Reservesikring
1209062
Sikring, træg, 2,5 A
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Sikring
Elektriske egenskaber
Isolationsmærkespænding
250 V
Sikring
2,5 A træg (T)
Mål
Mål
5 x 20 mm
Varedata
Varenummer
1209062
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH323Y
Produktnøgle
BH323Y
GTIN
4046356148078
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,1 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,1 g
Toldtarifnummer
85361010
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00724
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,431 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp