SSM D3 SM - Servomotor
2894353

Synkron-servomotor med et nominelt drejningsmoment på op til 8,4 Nm og et maksimalt drejningsmoment på 45 Nm til 230 V AC eller 400 V AC til drift på servoregulatorerne af typen A-Servo og Multi. En ventilator kan fås som ekstraudstyr, hvilket vil øge det nominelle drejningsmoment op til 12,2 Nm.

Produktdetaljer






Kompatible produkter