MPI 4X1,5 - Mikropotentialfordeler
3248491

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram

Mikropotentialfordeler, Med afgreningsmulighed for 3,2 mm testspidser, mærkespænding: 450 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farve: grå

Produktdetaljer







Kompatible produkter