PLC-RSP- 48DC/21 - Relæmodul
2966498

PLC-interface, bestående af grundklemme PLC-BSP.../21 med fjederkrafttilslutning og stikbart minirelæ med effektkontakt, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 48 V DC

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Smal konstruktion
Effektiv tilslutning til systemkabling ved hjælp af V8-adapter
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
RT-III tætnede relæer
Integreret indgangs- og støjkobling
Funktionelle kortslutningsbroer