PPS CLASSIC I/M
-
Skæreværktøj
1206256
Profilklipper, til afkortning og stansning af standardbæreskinner, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 samt til afkortning af NS 15 og nulledersamleskinne NLS‑CU 3/10, til isætning af 2 stanseindsatse, nem udskiftning af stanseindsatse, levering uden stanseindsatse, med tomme/millimeter-måleskinne
Produktdetaljer
| Produkttype | Profilklipper |
| Anvendelse | DIN-skinne og 2 hulstanser til NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 og NLS‑CU 3/10 |
| Produktegenskab | Tommer/metrisk måleskinne 1 m med anslagsvogn |
| Kan udstyres med 2 hulstanser (valgfri) | |
| Meget robust konstruktion | |
| Gratfri skæring uden spænding | |
| Optimeret vægtarmsudveksling | |
| Til bordmontering (skruehuller til rådighed) |
| Bredde | 250 mm |
| Højde | 230 mm |
| Længde | 100 mm |
| Længde på målskinne | 1000 mm |
| Længde på håndtag | 860 mm |
| Maks. materialetykkelse | 1,5 mm |
| Farve | flerfarvet (RAL -) |
| Materiale | Stål |
| Varenummer | 1206256 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BH3115 |
| Produktnøgle | BH3115 |
| GTIN | 4017918166557 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 21.000 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 20.814 g |
| Toldtarifnummer | 82034000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (intet elektrisk og elektronisk udstyr) |
Kompatible produkter
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stanseindsats 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stanseindsats 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stanseindsats 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stanseindsats 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stanseindsats 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stanseindsats 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stanseindsats 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stanseindsats 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stanseindsats 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stanseindsats 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stanseindsats 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stanseindsats 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stanseindsats 1202726
-
PPS TABLE - Arbejdsbord 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Værktøj tilbehør 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Stanseindsats 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stanseindsats 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stanseindsats 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stanseindsats 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stanseindsats 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stanseindsats 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stanseindsats 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stanseindsats 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stanseindsats 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stanseindsats 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stanseindsats 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stanseindsats 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stanseindsats 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stanseindsats 1202726
-
PPS END STOP - Værktøj tilbehør 1206311
-
PPS SPRING SET - Værktøj tilbehør 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Værktøj tilbehør 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Værktøj tilbehør 1206298
-
PPS LEVER - Værktøj tilbehør 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Værktøj tilbehør 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Værktøj tilbehør 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Værktøj tilbehør 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Værktøj tilbehør 1206405
-
PPS HANDLE - Værktøj tilbehør 1206188
Dine fordele
Afkortning uden grater og spåner
Kraftbesparende og ledskånende skæring takket være optimeret håndtagstransmission
Hurtig og komfortabel indstilling af skærelængden ved hjælp af et anslag
Præcise og ensartede skæringer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre