Prøvestik, farve: sort, produktfamilie: Prøvestik, bredde: 10 mm
Produktdetaljer
Produkttype
Prøvestik
Produktfamilie
Prøvestik
Poltal
1
Deling
0 mm
Målskitse
Bredde
10 mm
Højde
25 mm
Længde
62,5 mm
Deling
-
Farve (Hus)
sort (RAL 9005)
Emballering
pakket i æske
Varenummer
1718207
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
AARZFA
Produktnøgle
AARZFA
GTIN
4017918024819
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
14,11 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
11,376 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.