LPS-16
-
Servicestik
3270621
Servicestik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 4 mm2, farve: rød
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Bemærk | Ved stikforbindelse uden printkort skal der anbringes en isoleringsfolie mellem stikforbindelsen og elektrisk ledende flader. |
| Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik | |
| For at opnå en pålidelig kontaktering af flertrådede ledere anbefales det at afdreje de flertrådede ledere. | |
| Poltal | 1 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| 8 mm ... 10 mm | |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 24 A |
| Mærkespænding | 800 V |
| Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 20 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Bredde | 16 mm |
| Højde | 18,3 mm |
| Dybde | 70,1 mm |
| Farve | rød (RAL 3001) |
| Materiale | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 35 mm² | 4,2 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 10 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 1,5 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Chokvarighed | 30 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Varenummer | 3270621 |
| Pakningsenhed | 20 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 20 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2Z3X |
| Produktnøgle | BE2Z3X |
| GTIN | 4055626229249 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 7,82 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 7,82 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre