BCP-381F- 2 BK
-
Printkortstik
5452530
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: BCP-F, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: BASICLINE 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
| Produkttype | Printkortstik |
| Produktfamilie | BCP-F |
| Produktlinje | COMBICON Connectors S |
| Konstruktion | Standard |
| Poltal | 2 |
| Deling | 3,81 mm |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Antal potentialer | 2 |
| Monteringstype | Skrueflange |
| Egenskaber | |
| Mærkestrøm IN | 8 A |
| Mærkespænding UN | 160 V |
| Gennemgangsmodstand | 2 mΩ |
| Driftsspænding (III/3) | 160 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 2,5 kV |
| Driftspænding (III/2) | 160 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 2,5 kV |
| Isolationsmærkespænding (II/2) | 320 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 2,5 kV |
| Tilslutningsteknik | |
| Konstruktion | Standard |
| Stiksystem | BASICLINE 1,5 |
| Mærketværsnit | 1,5 mm² |
| Kontakttype | Bøsning |
| Aflåsning | |
| Låsetype | Skrueaflåsning |
| Monteringstype | Skrueflange |
| Tilspændingsmoment | 0,3 Nm |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning med klemmeramme |
| Tilslutningsretning leder/printkort | 0 ° |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Prøvedorn a x b / diameter | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Drivform skruehoved | Kærv på langs (L) |
| Tilspændingsmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Materialeangivelser - kontakt | |
| Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overfladebeskaffenhed | Varmforzinket |
| Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (4 µm - 8 µm Sn) |
| Materialeangivelser - kasse | |
| Farve (Hus) | sort (9005) |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
| Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Målskitse |
|
| Deling | 3,81 mm |
| Bredde [w] | 18,01 mm |
| Højde [h] | 11,1 mm |
| Længde [l] | 16,1 mm |
| Flange | |
| Tilspændingsmoment | 0,3 Nm |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Trækprøve | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
| 0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
| 1,5 mm² / stiv / > 40 N | |
| 1,5 mm² / fleksibel / > 40 N | |
| Stik- og trækkræfter | |
| Testspecifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Antal cyklusser | 25 |
| Indstikskraft pr. pol ca. | 7 N |
| Trækkraft pr. pol ca. | 4 N |
| Drejningsmomenttest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Bestandighed for påskrifter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestået |
| Polarisering og kodning | |
| Testspecifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 (om særpræg, som ikke kan forveksles) |
| Resultat | Test bestået |
| Visuel kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Målekontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Levetidstest | |
| Testspecifikation | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 2,95 kV |
| Gennemgangsmodstand R1 | 2 mΩ |
| Gennemgangsmodstand R2 | 2,5 mΩ |
| Stikcykler | 25 |
| Klimatisk kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Varmeforhold | 100 °C/168 h |
| Maksimale driftsspænding | 1,39 kV |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testet poltal | 20 |
| Isolationsmodstand | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | 1012 Ω |
| Luft- og krybestrækninger | | |
| Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Mærkeisolationsspænding (III/3) | 160 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 2,5 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 1,5 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 2 mm |
| Mærkeisolationsspænding (III/2) | 160 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 2,5 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 1,5 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 1,5 mm |
| Mærkeisolationsspænding (II/2) | 320 V |
| Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 2,5 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 1,5 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 1,6 mm |
| Emballering | pakket i æske |
| Varenummer | 5452530 |
| Pakningsenhed | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AABAYB |
| Produktnøgle | AABAYB |
| GTIN | 4046356850513 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2,256 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2,256 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre