NBC-R4ACB/60,0-94B/OE - Patchkabel
1866705

Patchkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s) (1 GBit/s), 8-polet, skærmet, Stik nedenfor RJ45 / IP20, til åpen ledningsende RJ45, kabellængde: 60 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Kompakt vinkling
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)