NBC-R4AC/9,0-94P/R4AC
-
Patchkabel
1413191
Patchkabel, CAT5e, 4 par, skærmet, Line, konfektioneret i begge ender med lige RJ45/IP20 hoveder, længde: 9 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Poltal | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 1 GBit/s |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 1 GBit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 (8) |
| Skærmet | ja |
| Farve isoleret del | sort |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PC (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 / IP20 |
| Poltal | 8 (8) |
| Skærmet | ja |
| Farve isoleret del | sort |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PC (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Ledningslængde | 9 m |
| Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Skummet PE |
| Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
| Vægtykkelse yderkappe | 1,05 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 4 par til tråd |
| Optisk skærmdækning | 70 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ydelseskapacitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
| Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
| Trækstyrke | ≤ 100 N |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
| 62,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 56,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 53,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 51,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,1 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C (Bevægeligt installeret) |
| -25 °C ... 60 °C (fast installeret) | |
| Varenummer | 1413191 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
| Produktnøgle | ABNABM |
| GTIN | 4046356992060 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 474 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 474 g |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre