HC-B 24-PR-DI - Profilpakning
HC-B 24-PR-DI
-
Profilpakning
1663048
Profilpakning til tilslutningshuse i typerækken B24
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Pakning
Materialeangivelser
Materiale
NBR
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Montage
Monteringsvejledning
Profilpakninger skal klæbes sammen med huset (f.eks. Loctite 4204), ikke til ADVANCE-huse og HC-...EMV-huse.
Varedata
Varenummer
1663048
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7AAZ
Produktnøgle
AF7AAZ
GTIN
4017918155643
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
6,52 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
6,52 g
Toldtarifnummer
40169300
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131608