VFC-PT/FLK20 - Overgangsmodul
1278794

VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-overgangsmodul med Push-in fronttilslutninger, poltal: 20, modulbredde: 19 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Hurtig, overskuelig og fejlfri fortrådning takket være Push-in klemmer med fronttilslutningsteknik
Reduktion af pladsbehovet i styretavlen med op til 60 % sammenlignet med traditionelle løsninger, takket være det innovative design med 19 mm indbygningsbredde
Plug-and-Play-tilslutning til remote I/O- og fieldniveau med det omfattende systemkablingsprogram fra Phoenix Contact
Optimal understøttelse af din decentrale periferi, takket være en høj grad af fleksibilitet og den smalle konstruktion
Optisk og haptisk passende til moderne remote I/O-systemer