VFC-PT/FLK14
-
Overgangsmodul
1278799
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-overgangsmodul med Push-in fronttilslutninger, poltal: 14, modulbredde: 19 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Poltal | 16 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Højde | 127,2 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Højde | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Mærkning | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1278799 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2171 |
| Produktnøgle | DK2171 |
| GTIN | 4063151475567 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 70,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 91 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
FLK EZ-DR.../.../... - Kabler 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabler 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Mærkestrimler 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabler 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabler 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabler 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabler 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabler 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabler 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabler 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabler 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabler 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabler 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabler 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabler 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kabler 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kabler 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kabler 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kabler 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kabler 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kabler 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kabler 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kabler 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kabler 2305787
Dine fordele
Hurtig, overskuelig og fejlfri fortrådning takket være Push-in klemmer med fronttilslutningsteknik
Reduktion af pladsbehovet i styretavlen med op til 60 % sammenlignet med traditionelle løsninger, takket være det innovative design med 19 mm indbygningsbredde
Plug-and-Play-tilslutning til remote I/O- og fieldniveau med det omfattende systemkablingsprogram fra Phoenix Contact
Optimal understøttelse af din decentrale periferi, takket være en høj grad af fleksibilitet og den smalle konstruktion
Optisk og haptisk passende til moderne remote I/O-systemer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre