VFC-PT/D9SUB/F
-
Overgangsmodul
1278826
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-overgangsmodul med Push-in fronttilslutninger og D-SUB-bøsningsdel, poltal: 9, modulbredde: 19 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 2 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 9 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Poltal | 12 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Højde | 127,2 mm |
| Dybde | 46,85 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Højde | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Mærkning | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1278826 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2172 |
| Produktnøgle | DK2172 |
| GTIN | 4063151476236 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 69,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 87,9 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabler 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabler 2302434
-
SK 2,8 WH:REEL - Mærkestrimler 0805205
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075568
-
CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabler 2305570
-
CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabler 2305583
-
CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabler 2305596
-
CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066594
-
CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066595
-
CABLE-D 9SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066596
-
CABLE-D 9SUB-S-S-HF-S/... - Kabler 1075567
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler 2900909
Dine fordele
Hurtig, overskuelig og fejlfri fortrådning takket være Push-in klemmer med fronttilslutningsteknik
Reduktion af pladsbehovet i styretavlen med op til 60 % sammenlignet med traditionelle løsninger, takket være det innovative design med 19 mm indbygningsbredde
Plug-and-Play-tilslutning til remote I/O- og fieldniveau med det omfattende systemkablingsprogram fra Phoenix Contact
Optimal understøttelse af din decentrale periferi, takket være en høj grad af fleksibilitet og den smalle konstruktion
Optisk og haptisk passende til moderne remote I/O-systemer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre