VFC-PT/D15SUB/M
-
Overgangsmodul
1278800
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-overgangsmodul med Push-in fronttilslutninger og D-SUB-stiftdel, poltal: 15, modulbredde: 19 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE Front Connect |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 2 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 15 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Poltal | 16 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 18,9 mm |
| Højde | 127,2 mm |
| Dybde | 46,85 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Højde | ≤ 3000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Mærkning | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 1278800 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2172 |
| Produktnøgle | DK2172 |
| GTIN | 4063151475758 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 72,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 91 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
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
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabler 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabler 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Mærkestrimler 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075565
-
CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabler 2305444
-
CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabler 2305457
-
CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabler 2305460
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066597
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066598
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066599
-
CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... - Kabler 1075566
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926085
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926098
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926108
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926111
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926124
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926137
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926140
-
CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabler 2900905
Dine fordele
Hurtig, overskuelig og fejlfri fortrådning takket være Push-in klemmer med fronttilslutningsteknik
Reduktion af pladsbehovet i styretavlen med op til 60 % sammenlignet med traditionelle løsninger, takket være det innovative design med 19 mm indbygningsbredde
Plug-and-Play-tilslutning til remote I/O- og fieldniveau med det omfattende systemkablingsprogram fra Phoenix Contact
Optimal understøttelse af din decentrale periferi, takket være en høj grad af fleksibilitet og den smalle konstruktion
Optisk og haptisk passende til moderne remote I/O-systemer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre