FLKM-D25 SUB/B/LA
-
Overgangsmodul
2281694
VARIOFACE modul, med skruetilslutning og D-Subminiatur-bøsningsdel, til montering på NS 35/7,5 eller NS 32, med kontrollampe, polantal 25
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 25 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | 24 V DC |
| Driftspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 2,5 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Poltal | 25 |
| Stikcykler | > 500 |
| Deling | 2,77 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Poltal | 28 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5,08 mm |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Mål på vare | |
| Bredde | 90 mm |
| Højde | 77 mm |
| Dybde | 57,47 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid 6 grøn |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2281694 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2182 |
| Produktnøgle | DK2182 |
| GTIN | 4017918054946 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 184,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 161,88 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabler 2302434
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075559
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926506
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926519
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926522
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926535
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926548
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926551
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926564
-
CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler 2900911
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre