DFLK 50/FKCT
-
Overgangsmodul
2903043
VARIOFACE-gennemføringsmodulet etablerer en 1:1-forbindelse mellem Push-in-fjederkrafttilslutning og en IDC / FLK - stiftdel (2,54 mm, polantal 50).
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 50 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 50 A (50 °C) |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Poltal | 50 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Deling | 5 mm |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 38 mm |
| Højde | 143,4 mm |
| Dybde | 58,77 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bagmontage |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2903043 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK21C1 |
| Produktnøgle | DK21C1 |
| GTIN | 4046356709583 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 174,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 169,2 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabler 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabler 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabler 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabler 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabler 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabler 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabler 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabler 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabler 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabler 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabler 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabler 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabler 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabler 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabler 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabler 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabler 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabler 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabler 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabler 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabler 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabler 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabler 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabler 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabler 2314257
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre