Det flerfarvede LED-konstantelement er beregnet til signalisering af f.eks. maskintilstande. Det optiske element kan lyse i farverne rød, grøn, gul, blå, hvid, violet og turkis. Farven udvælges efter forskellige kombinationer af de styresignaler, der ligger til signaltårnets tilslutningselement.
PSD-S OE LED MC
-
Optisk element
2702090
LED konstantelement, 24 V DC, 7 farver
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
7 farver i ét element
Høj lys- og farveintensitet
Kan kombineres efter ønske
LED-levetid mindst 50.000 h
Lav effektoptagelse
Kapslingsklasse IP65