Værd at vide
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
RS - Returledersamleskinne
RS
-
Returledersamleskinne
2775126
Returledersamleskinne, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Nullederskinne
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
2775126
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1ZWX
Produktnøgle
BE1ZWX
GTIN
4017918068462
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
75 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
75 g
Toldtarifnummer
74082100
Oprindelsesland
DE