UMK- 4 RM 24DC
-
Multirelæmodul
2972835
VARIOFACE-modul, til 4 stikbare minirelæer eller minioptokoblere, med statusvisning, indgangsspænding 24 V DC
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Relæmodul med flere kanaler |
| Antal kanaler | 4 |
| Mulig bestykning | Minirelæ eller minioptokobler |
| Med bestykning | nej |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 260 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV (Basisisolering mellem udgangskontaktstrømkredsene) |
| 6 kV (Sikker adskillelse og forstærket isolering mellem indgangsstrømkreds og udgangskontaktstrømkredse.) |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 2 mA (Kontrollampe) |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode; Friløbsdiode |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Statusvisning/kanal | LED gul |
| Mulig bestykning | Minirelæ eller minioptokobler |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 5 A |
| Indkoblingsstrøm maks. | 8 A |
| Fejlregistrering (lederbrud/kortslutning) | nej |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 8 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 12 |
| Poltal | 3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Bredde | 67,5 mm |
| Højde | 77 mm |
| Dybde | 59 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2972835 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK6164 |
| Produktnøgle | DK6164 |
| GTIN | 4017918088798 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 154,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 111,95 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.