W-RBO 10 - Spændeskive
W-RBO 10
-
Spændeskive
3049065
Spændeskive, dybde: 2 mm, højde: 2 mm, diameter: 16 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Mål
Højde
2 mm
Dybde
2 mm
Diameter
16 mm
Indvendigt mål
Indvendig diameter
10,5 mm
Materialeangivelser
Materiale
Stål
Overfladebehandling
forzinket
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3049065
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1.000 Stk.
Salgsnøgle
BE4ZWX
Produktnøgle
BE4ZWX
GTIN
4055626228174
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,2 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,101 g
Toldtarifnummer
73182200
Oprindelsesland
IN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848