STG 2-RV/L - Modulstikhus
STG 2-RV/L
-
Modulstikhus
3190137
Modulstikhus, poltal: 2, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Poltal
2
Materialeangivelser
Farve
grå
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3190137
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1ZWX
Produktnøgle
BE1ZWX
GTIN
4017918093099
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,146 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,08 g
Toldtarifnummer
85472000
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501