LB SCHRAUBE MIT ISOL. RD - Broskrue
LB SCHRAUBE MIT ISOL. RD
-
Broskrue
5029031
Broskrue, M3, længde: 30 mm, farve: rød
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Mål
Bredde
4,75 mm
Højde
30,3 mm
Længde
30,3 mm
Materialeangivelser
Farve
rød (RAL 3001)
Materiale
Messing, forniklet
Isolationsmaterialer
PA
Varedata
Varenummer
5029031
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918287092
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,403 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,36 g
Toldtarifnummer
74153300
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,035 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp