HS 25 A - Tyllepasring
HS 25 A
-
Tyllepasring
0913168
Tyllepasring, mærkestrøm: 25 A, diameter: 16,5 mm, farve: gul
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Tilslutningsdata
Mærkestrøm
25 A
Mål
Tyllelængde
10,5 mm
Diameter
16,5 mm
Min. materialetykkelse
0,6 mm
Maks. materialetykkelse
0,4 mm
Indvendigt mål
Indvendig diameter
12,5 mm
Materialeangivelser
Farve
gul
Mekaniske egenskaber
Tekniske data
Tyllelængde
10,5 mm
Varedata
Varenummer
0913168
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z4X
Produktnøgle
BE1Z4X
GTIN
4017918008260
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,83 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,83 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600