MPT 1,5/S - Mini-gennemgangsklemme
3248100

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stor pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
Øget fleksibilitet ved hjælp af enkle funktionsskakter
Overskuelig placering takket være markeringsriller ved hvert enkelt tilslutningspunkt
Tidsbesparende ledningstilslutning ved hjælp af vedligeholdelsesfri Push-in tilslutningsteknik uden brug af værktøj
Prøvemuligheder for alle gængse testspidser