MP 1,5 RD - Mikrogennemgangsklemme
3248154

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Mikrogennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: rød

Produktdetaljer









Dine fordele

Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt