MP 1,5 BU - Mikrogennemgangsklemme
3248152

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Mikrogennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farve: blå

Produktdetaljer









Dine fordele

Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Ideelle testmuligheder pga. teståbninger ved hvert tilslutningspunkt
Pladsbesparende potentialfordeling takket være kompakte mikropotentialfordelere
Pladsbesparende takket være den kompakte konstruktion