Bestykket med kombi-interface FL IF TX/POF 100-.. bliver converter-board til mediekonverter. Billig og let håndterbar polymerlyslederteknik kan bruges til høje krav til støjsikkerhed i industrielle applikationer. Den optiske tilslutning svarer til den internationale F-SMA-standard. Det kompakte konvertermodul monteres ganske enkelt på almindelige DIN-skinner. Interfaces fås valgfrit med udgang nedad eller fortil. Modulet kan dermed bruges decentralt i montagekasser og komfortabelt med udgang fortil i styretavlen.
Forsyningen med 24 V DC sker over stikbare skrueklemmer.
FL IF 2HCS 100-D
-
Mediemodul
2832742
Interfacemodul, 2 porte, 100 Mbit/s, fuld duplex til Modular Managed Switch-systemet, udgang nedad