INFOBOX - Samlealarmsystem
1169323

Infoboksen har et antal meldeindgange, der kan konfigureres individuelt, og signalering foregår via LED og horn. Kommunikationen via IEC-protokol sker vha. Ethernet- og serielle grænseflader. For enhederne med kompakt konstruktion kan der tilvælges en konfiguration med integreret meldingsvidereførsel.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Komfortabel konfiguration og parametrering af alarm- og tilstandsmeldinger
Fleksibel fremstilling på stedet med kompakte enhedsvarianter med varierende antal meldinger
Optimalt anlægsoverblik takket være enkel tilslutning til kontrolrummet
Enkel integrering i automatiseringsmiljø ved hjælp af forskellige kommunikationsprotokoller (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, ...)
Hurtig integrering i styreskabskonstruktioner takket være hardware-design iht. DIN 43718