TESTFOX M-1
-
Multimeter
1212209
Digital multimeter, til jævn- og vekselspændings-, jævn- og vekselstrømsmålinger, gennemgangs-, modstands-, frekvens-, temperatur- og kapacitetsmålinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
TESTFOX M‑1 gør det derudover muligt at måle jævn- og vekselstrøm, kapaciteter og frekvenser samt temperaturer i området -20 °C - +800 °C
Fasespændinger kan registreres nøjagtigt med det akustiske og det røde signal
Kabelbrud og defekte lamper i fritliggende ledninger kan følges fra fasens forsyningsside til afbrydelsesstedet
Egnet til vekselspændings-, modstandsmåling samt gennemgangs- og diodetest
Er testet og godkendt uafhængigt af et certificeringsinstitut efter internationalt gældende standarder IEC DS/EN 61010
Måleinstrumenterne kan anvendes ved spændinger op til 600 V-kategori III eller 1000 V-kategori II
De giver dermed øget beskyttelse og professionelle serviceteknikere og driftsingeniører får en høj grad af sikkerhed under arbejdet
De digitale multimetre begejstrer med deres teknik og overbeviser med deres kvalitet
Multimetrene har mange anvendelsesmuligheder