EEM-MA200
-
Måleapparat
2901362
Energimåleapparat til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 500 V, registrering af de samlede oversvingninger
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Energimåleapparat |
| Galvanisk adskillelse | EN 61010-1 (Sikker adskillelse) |
| EN 61010-1 (Sikker adskillelse) | |
| EN 61010-1 (Sikker adskillelse) | |
| EN 61010-1 (Sikker adskillelse) | |
| EN 61010-1 (Sikker adskillelse) | |
| EN 61010-1 (Sikker adskillelse) | |
| EN 61010-1 (Sikker adskillelse) | |
| EN 61010-1 (Basisisolering) | |
| EN 61010-1 (Basisisolering) | |
| EN 61010-1 (Basisisolering) | |
| Prøvespænding | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Nettype | 3-faset (3- eller 4-leder), 2-faset (2-leder) og 1-faset (1-leder) |
| Galvanisk adskillelse | |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Effektoptagelse | 5 VA |
| Måledataregistrering | |
| Måleprincip | Reel effektivværdimåling |
| Målestørrelse | AC Sinus (45 - 65 Hz) |
| Registrering af oversvingninger | Op til 51. Harmonisk |
| Måling: Spænding | |
| Betegnelse indgang | Spændingsmåling V1, V2, V3 |
| Indgangsspændingsområde | 50 V AC ... 519 V AC (Fase/fase) |
| 28 V AC ... 300 V AC (Fase/nulleder) | |
| Nøjagtighed | 0,2 % |
| Måling: Strøm | |
| Betegnelse indgang | Strømmåling I1, I2, I3 |
| Indgangsstrømområde | Over eksterne konvertere |
| Indgangsstrøm | 9999 A (Primær) |
| 5 A (Sekundær) | |
| Overstrømsbelastningsevne | 6 A (Vedvarende) |
| Indkoblingsværdi af mærkeværdi for måleområde | 5 mA |
| Nøjagtighed | 0,2 % |
| Måling: Effekt | |
| Måleområde_effekt | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| Nøjagtighed | 0,5 % |
| Virkeenergi (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergi (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digital | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Antal | 1 |
| Indgangssignal spænding | 230 V AC ±10 % (Tarifskift: f.eks. dag-/nattarif) |
| Beskrivelse af udgangen | Transsistorudgang, aktiv |
| Antal | 1 |
| Koblingsspænding maks. | 30 V DC |
| Strømværdi | 27 mA |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Bemærk | Andre tilslutninger |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 14 |
| Bemærk | Strøm- og spændingstilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 10 |
| Bredde | 72 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 64 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | (Frontside) |
| IP20 (Bagside) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % |
| Salttågeindhold maks. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL-data | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftstype | Anvendelse inden døre |
| Overspændinger | transiente overspændinger iht. installationsklasser |
| Overspændingskategori | I, II, III |
| Forsyningens overspændingskategori | min. II |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 80 % (op til 31 °C) |
| 50 % (Ved 40 °C) | |
| UL-data | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftstype | Anvendelse inden døre |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 80 % (op til 31 °C) |
| 50 % (Ved 40 °C) | |
| Overspændinger | transiente overspændinger iht. installationsklasser |
| Overspændingskategori | I, II, III |
| Forsyningens overspændingskategori | min. II |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | Vandret bæreskinne |
| Varenummer | 2901362 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMC11 |
| Produktnøgle | CMMC11 |
| GTIN | 4046356583916 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 312,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 308,2 g |
| Oprindelsesland | FR |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
Dine fordele
Impulsudgang
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre