ES-FT-BPC-B/S 95-120 BK - Tilslutningsstik
1298075

tilslutningstype

Tilslutningsstik, Produktfamilie: BPC, farve: sort, poltal: 1, ledertværsnit min.: 95 mm2, ledertværsnit maks.: 120 mm2, isolationsmærkespænding: 1500, mærkestrøm: 350 A, Tilslutningstype: Skrue-/loddetilslutning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Patenteret konstruktion, med 3 sikringer og en drejning
Startspærre
Kan drejes frit 360° og fleksibel fortrådning
Mere driftssikker mekanisme er installeret
Fingersikker
Fejltilordnings- og kortslutningssikker