PLD E 400 W 500 - LED-styreskabslampe
2702223

LED-styreskabslampe, 24 V DC, længde: 500 mm, kapslingsklasse: IP20, svingbar, kan kobles i serie, inklusive monteringstilbehør

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Montering uden brug af værktøj takket være clipsfastgørelse
Fortrådning gennem sensor-/aktuatorledninger med M8 Snap-In teknik
Besparelse i forbindelse med kabling ved styreskabe placeret efter hinanden takket være seriekobling
Optimal belysning af styreskabet takket være integreret prismatik og svingbarhed
Svingbarhed muliggør optimal tilpasning til forskellige styreskabsdybder
LED-levetid på 50.000 timer (L70-værdi) sparer udskiftning af lyskilde