P-CO L - Komponentholder
1782755

Komponentholder, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Stiktilslutning, dybde: 35,2 mm, bredde: 7,3 mm, højde: 41,2 mm, farve: grå, monteringstype: Stikbar (slot)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Egnet til diskrete komponenter med høj tabseffekt
Loddefri fjederkrafttilslutning
Kan anvendes i alle rækkeklemmer med skillezone og mærkningssted i midten (...-TG)
Testet til jernbaneanvendelse